Edelstahl-Steheinheit UCSP-H1-S6

Edelstahl-Steheinheit UCSP-H1-S6
  • Mengenrabatt
Pillow-type unit featuring a bearing made from stainless steel and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UCSP211H1S6

Teilenummer
UCSP211H1S6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

320.08 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager-Ausführung [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 55
Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl [H] Höhe - Montage(mm) 63.5 Oberflächenbehandlung NA
Tragzahl - dynamische(N) 30700 Tragzah - statisch(N) 23500 Symbol Durchmesser Serie Genutzt für geringe Last
Passung J7 Schmierstoffart Schmierfett aus dem Lebensmittelbereich Bearbeitung NA
Hub NA Abdeckung NA Dichtung Nitril

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Steheinheit UCSP-H1-S6, die Teilenummer ist UCSP211H1S6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCSP211H1S6.

Technischer Support