Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARR36-150 |
ARR36-250 |
ARR36-350 |
ARR36-450 |
ARR36-550 |
ARR36-650 |
ARR36-750 |
ARRS36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Element-Länge L (mm) | Verfahrweg Lt (mm) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 150 | 68 | - | |
53.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 250 | 168 | - | ||
55.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 350 | 268 | - | |
57.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 450 | 368 | - | ||
58.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 550 | 468 | - | ||
60.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 650 | 568 | - | ||
64.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN AC-51400-T5‑Äquiv.) | 750 | 668 | - | ||
35.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl (EN 1.0330‑Äquiv.) | - | - | Zusätzlicher Schlitten |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Element-Länge L(mm)
Verfahrweg Lt(mm)
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften