Nivellierblock AP-Modell

Nivellierblock AP-Modell
A leveling block that can also be used sideways or upside down.

[Features]
· Can also be used sideways or upside down.
· An attachment can be mounted to the tapped hole on the top surface and for which point contacts can also be adjusted.
· Can also be used for the centering of workpieces when cutting or to prevent chattering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP-1

 

Teilenummer
AP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 3.5 Main Body Height(mm) 50
Eigenschaften Standard Main Body Depth(mm) 129 Main Body Width(mm) 63.6
Stroke(lifting)(mm) 50 - 54

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierblock AP-Modell, die Teilenummer ist AP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-1.

Technischer Support