Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BFJ12070-135
Teilenummer
|
---|
BFJ12070-135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | Electrodeposited Coating | - | [Beschichtung] Galvanische Beschichtung | 50 | 1.35 | 70 | 15.5 | 12 | 0.7 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Ausführung (Stellfuß) | With Bottom Rubber | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (elastisches Unterteil) | Geschäumtes Polyurethan-Elastomer auf Etherbasis | Eigenschaften | Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwingungsfester Heber mit Fußbedienung, die Teilenummer ist BFJ12070-135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BFJ12070-135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BFJ08060S-017 |
BFJ12070-032 |
BFJ12070-060 |
BFJ12070S-030 |
BFJ12070S-060 |
BFJ12070S-135 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 40 | 0.17 | 60 | 15.5 | 8 | 0.09 | ||
13.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl | Electrodeposited Coating | - | [Beschichtung] Galvanische Beschichtung | 50 | 0.32 | 70 | 15.5 | 12 | 0.17 | |
13.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] Stahl | Electrodeposited Coating | - | [Beschichtung] Galvanische Beschichtung | 50 | 0.6 | 70 | 15.5 | 12 | 0.32 | |
30.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 0.3 | 70 | 16.5 | 12 | 0.16 | ||
30.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 0.6 | 70 | 16.5 | 12 | 0.31 | ||
30.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | Electrolytic Polishing | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 1.35 | 70 | 16.5 | 12 | 0.7 |