Kugeldruckstücke / zum Einpressen

Kugeldruckstücke  / zum Einpressen
  • Mengenrabatt
Press fit plungers. This plunger is ideal for positioning, fixing, pressing, pushing against and pushing apart.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PBP-05S

 

Teilenummer
PBP-05S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Wärmebehandlung (Kugel) Min Load
(N)
Max Load
(N)

3.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 Äquiv.)51.4Carburized36.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Press Fit Gewindesicherung NA Oberflächenbehandlung (Grundkörper) NA
Oberflächenbehandlung (Kugel) NA Min Load (Range)(N) 0.01 bis 50

Sie befinden sich auf der Seite für Kugeldruckstücke / zum Einpressen, die Teilenummer ist PBP-05S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBP-05S.

Produktvarianten

Teilenummer
PBP-04P
PBP-04S
PBP-05P
PBP-06P
PBP-06S
PBP-08P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Werkstoff (Kugel) [M] Werkstoff (Grundkörper) Outer Diameter A
(mm)
Stroke C
(mm)
Wärmebehandlung (Kugel) Min Load
(N)
Max Load
(N)

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10DelrinDelrin40.8NA2.56.5

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 Äquiv.)41Carburized2.56

3.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10DelrinDelrin51NA4.59

3.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10DelrinDelrin61.6NA6.513

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stainless Steel (EN 1.4112 Equiv.)[Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4303 Äquiv.)61.8Carburized5.511.5

4.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10DelrinDelrin81.9NA818

Technischer Support