Nivellierblock AN-Modell

Nivellierblock AN-Modell
No flange. Can be installed in narrow places.

[Features]
· An A type without a flange that can be installed in narrow spaces.
· Convenient for installation on angle bases.
· Its functions, mechanism, and capacity are the same as the A type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
AN-2
AN-3
AN-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

169.60 €

1 6 Arbeitstage 158017210580 - 85

270.43 €

1 6 Arbeitstage 25101215126101 - 107

305.78 €

1 6 Arbeitstage 45101215126101 - 107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Eigenschaften Standard

Technischer Support