Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2K-X8MF1 2M
Teilenummer
|
---|
E2K-X8MF1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 8 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Leiter und Dielektrik | Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Geschirmt/Nicht geschirmt | Nicht abgeschirmte Ausführung | Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Wärmebeständiges ABS |
Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 50.1 bis 60 |
Kopfgröße, Tiefe(mm) | 60 | Erworbene Standards | IEC | Schutzvorrichtung (IEC) | IP66 |
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard | Beinhaltete Funktion | - |
Ausführung | Ausführung mit Universal-Schneidkopf | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Säule / Kapazitätsmodell mit Näherungssensoren [E2K-X], die Teilenummer ist E2K-X8MF1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2K-X8MF1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Größe Schraubensensorkopf
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2K-X15MF2 2M |
E2K-X15MY1 2M |
E2K-X15MY2 2M |
E2K-X8MF2 2M |
E2K-X8MY1 2M |
E2K-X8MY2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | Bis zu 20 | M30 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NC | (1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 15 | ||
117.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | M30 | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 15 | ||
131.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | M30 | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NC | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 15 | ||
113.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NC | (1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 8 | ||
125.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 8 | ||
125.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NC | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | 8 |