Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2F-X10Y1 5M
Teilenummer
|
---|
E2F-X10Y1 5M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M30 | 40.1 bis 50 | 50 | CE / IEC / CCC | AC, 2-adrig | 24-240 VAC | AC, 2-adrig | NO | 5 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig | 10 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit / Wasser-/Tropfwasserfest |
---|---|---|---|---|---|
Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung | Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Polyarylat |
Beschichtungserkennung | Polyarylat | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzvorrichtung (IEC) | IP68 |
Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel | Anordnung der Anschlussstifte | - | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Beinhaltete Funktion | - | Ausführung | Ausführung mit Kunststoffgehäuse (wasserfest) | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Näherungssensor, Kunststoff-Gehäusetyp [E2F], die Teilenummer ist E2F-X10Y1 5M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2F-X10Y1 5M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erworbene Standards
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2F-X10E1 5M |
E2F-X10E2 2M |
E2F-X10Y1 2M |
E2F-X10Y2 2M |
E2F-X1R5E1 5M |
E2F-X1R5E2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M30 | 40.1 bis 50 | 50 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | 5 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | 10 | ||
98.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | M30 | 40.1 bis 50 | 50 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | 10 | ||
131.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | M30 | 40.1 bis 50 | 50 | CCC / IEC / CE | AC, 2-adrig | 24-240 VAC | AC, 2-adrig | NO | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig | 10 | ||
130.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M30 | 40.1 bis 50 | 50 | CCC / IEC / CE | AC, 2-adrig | 24-240 VAC | AC, 2-adrig | NC | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig | 10 | ||
78.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 2 | M8 | 20.1 bis 30 | 30 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | 5 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ3,5, 3-adrig | 1.5 | ||
70.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 2 | M8 | 20.1 bis 30 | 30 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ3,5, 3-adrig | 1.5 |