Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2EC-C1R5D2 2M
Teilenummer
|
---|
E2EC-C1R5D2 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 1.5 |
Loading...
Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Beschichtungserkennung | ABS |
Verstärker | Ausführung mit Verstärkerrelais | Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 10–20 | Erworbene Standards | CE / IEC |
Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard | Beinhaltete Funktion | - | Ausführung | - |
Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Näherungssensor Relais-Verstärker [E2EC], die Teilenummer ist E2EC-C1R5D2 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2EC-C1R5D2 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe Schraubensensorkopf
Ausführung
Form
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Schutzvorrichtung (IEC)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2EC-C1R5D1 2M |
E2EC-C2R5C1 2M |
E2EC-C3D1-M1TGJ 0.5M |
E2EC-CR8D1 2M |
E2EC-CR8D2 2M |
E2EC-X4D1 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | - | 5.4 | 18 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 1.5 | ||
104.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 3 | - | 8 | 18 | IP64 | 3-adrige DC-Ausführung | 5-24 VDC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V, schwarz Ausgang | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 2.5 | ||
104.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 3 | - | 8 | 18 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Steckerrelais (M12) (Smart Click) | Braun + V, blau 0V | 0.5 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 3 | ||
143.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | - | 3 | 12 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 0.8 | ||
132.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | - | 3 | 12 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 0.8 | |
119.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schraubentyp | Bis 5 | M12 | - | 18 | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, blau 0V | 2 | Flexibles Kabel, geschirmt, φ1,6/Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 2-adrig | 4 |