Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2EH-X7D1 2M
Teilenummer
|
---|
E2EH-X7D1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Schutzvorrichtung (DIN40050-9) | Stromtyp | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 30.1 bis 40 | 38 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (4) blau 0V | 2 | PVC-Kabel, wärmebeständig, φ6, 2-adrig/3-adrig | - | - | 7 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung | Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) |
Beschichtungserkennung | Polybutylenterephthalat | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Erworbene Standards | CE / IEC |
Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Versorgungsspannung | 12-24 VDC | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Ausführung | Für Hochtemperatur-/Reinigungsprozesse |
Sie befinden sich auf der Seite für Näherungssensoren für Reinigungsverfahren bei hohen Temperaturen [E2EH], die Teilenummer ist E2EH-X7D1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2EH-X7D1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Schutzvorrichtung (DIN40050-9)
Stromtyp
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2EH-X12D1 2M |
E2EH-X12D1-T 2M |
E2EH-X3B1-M1 |
E2EH-X7D1 5M |
E2EH-X7D1-M1G |
E2EH-X7D1-T 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Schutzvorrichtung (DIN40050-9) | Stromtyp | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Bis zu 20 | M30 | 40.1 bis 50 | 43 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (4) blau 0V | 2 | PVC-Kabel, wärmebeständig, φ6, 2-adrig/3-adrig | - | - | 12 | |
104.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | M30 | 40.1 bis 50 | 43 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, nicht gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Ungepolt | 2 | PVC-Kabel, wärmebeständig, φ6, 2-adrig/3-adrig | - | - | 12 | ||
157.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis 3 | M12 | 30.1 bis 40 | 38 | - | 3-adrige DC-Ausführung | PNP Open Collector | NO | Ausführung mit mit Steckverbinder (M12) | (1) braun + V, (2)(4) schwarz, (3) blau 0V | - | - | - | - | 3 | ||
100.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 30.1 bis 40 | 38 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (4) blau 0V | 5 | PVC-Kabel, wärmebeständig, φ6, 2-adrig/3-adrig | - | - | 7 | |
173.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 30.1 bis 40 | 38 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Steckverbinder M12 | - | - | - | - | - | 7 | ||
133.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | M18 | 30.1 bis 40 | 38 | IP69K | 2-adrige DC-Ausführung | DC, 2-adrig, nicht gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Ungepolt | 2 | PVC-Kabel, wärmebeständig, φ6, 2-adrig/3-adrig | - | - | 7 |