Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2E-X5MF1 2M
Teilenummer
|
---|
E2E-X5MF1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | 検出距離 (mm) | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 33 | CE / IEC | IP67 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | - | Standardausführung | - | 5 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Richtungserkennung | Vorderseite |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungserkennung | Polybutylenterephthalat | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Näherungssensoren [E2E], die Teilenummer ist E2E-X5MF1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2E-X5MF1 2M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
検出距離(mm)
Betriebsumgebung
Erworbene Standards
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Gehäusematerial
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Schutzvorrichtung (IEC)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2E-X10D1-M1TGJ-U 0.3M |
E2E-X10D1-N 2M |
E2E-X10D1-R 2M |
E2E-X5MF1-M1 |
E2E-X5MY1-M1 |
E2E-X5MY2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | 検出距離 (mm) | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M30 | 40.1 bis 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Rundkabel, Polyurethan-Mantel (PUR), φ6 | - | Standardausführung | - | 10 | ||
98.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M30 | 40.1 bis 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | - | Standardausführung | - | 10 | ||
96.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M30 | 40.1 bis 50 | 43 | IEC / CE | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Kabelauszug | M12 ((1) braun + V, (4) blau 0V) | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | - | Standardausführung | - | 10 | ||
81.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 33 | IEC / CE | IP67 | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | PNP-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit mit Steckverbinder (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) Ausgang | - | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) | - | Standardausführung | - | 5 | ||
109.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 38 | IEC / CSA / CE / CCC | IP67 | AC, 2-adrig | 24-240 VAC | AC, 2-adrig | NO | Ausführung mit mit Steckverbinder (M12) | (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC) | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC) | - | Standardausführung | - | 5 | ||
109.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 38 | IEC / CE / CCC | IP67 | AC, 2-adrig | 24-240 VAC | AC, 2-adrig | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | (3) oder (1) braun, (4) oder (2) blau ((3)-(4) NO / (1)-(2) NC) | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig | - | Standardausführung | - | 5 |