Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2E-X8MD1-M1GJ 0.3M |
E2E-X8MD1-M1TGJ 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | 検出距離 (mm) | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Schutzvorrichtung (IEC) | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 33 | CE / IEC | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4 | - | Standardausführung | - | 8 | ||
76.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Nicht abgeschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | M12 | 30.1 bis 40 | 33 | CE / IEC | IP67 | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (1)+V, (4)0V | 0.3 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4 | - | Standardausführung | - | 8 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Richtungserkennung | Vorderseite |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungserkennung | Polybutylenterephthalat | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
検出距離(mm)
Betriebsumgebung
Erworbene Standards
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Gehäusematerial
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Schutzvorrichtung (IEC)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften