Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-W3MC1-R 2M
Teilenummer
|
---|
TL-W3MC1-R 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20.1 bis 30 | 27 | 5.1 bis 10 | 10 | 5.1 bis 10 | 6 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit Kabelauszug | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | 3 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Oberseite | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker |
Erworbene Standards | CE / IEC | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung |
Versorgungsspannung | 12-24 VDC | Beinhaltete Funktion | - | Ausführung | 3-adrige DC-Ausführung, flach |
Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Näherungssensor [TL-W], die Teilenummer ist TL-W3MC1-R 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-W3MC1-R 2M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TL-W1R5MC1 2M |
TL-W20ME1 2M |
TL-W20ME2 2M |
TL-W3MC2 2M |
TL-W5E1 2M |
TL-W5E1 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20.1 bis 30 | 25 | 5.1 bis 10 | 8 | 5.1 bis 10 | 5.5 | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | 1.5 | ||
85.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 20 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 20.1 bis 30 | 23 | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | 20 | ||
87.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 20.1 bis 30 | 23 | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | (1) braun + V, (2) schwarz Steuerausgang, (3) blau 0V | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | 20 | ||
82.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 3 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [ABS-Kunststoff] Wärmebeständiges ABS | 20.1 bis 30 | 27 | 5.1 bis 10 | 10 | 5.1 bis 10 | 6 | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | 3 | ||
80.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | Aluminiumdruckguss | 40.1 bis 50 | 50 | 20.1 bis 30 | 24.9 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 | ||
91.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Geschirmte Ausführung | Aluminiumdruckguss | 40.1 bis 50 | 50 | 20.1 bis 30 | 24.9 | 5.1 bis 10 | 10 | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 3-adrig | 5 |