Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-Q5MD1 2M
Teilenummer
|
---|
TL-Q5MD1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Prüfsiegel | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20,1~30 | 28 | 15,1~20 | 17 | 10,1~20 | 17 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Nicht abgeschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Wärmebeständiges ABS | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Ausführung (Verstärker) | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzklasse (IEC) | IP67 | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Beinhaltete Funktion | - | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckige stangenförmige Näherungssensoren in Standard-Ausführung [TL-N / Q / G], die Teilenummer ist TL-Q5MD1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-Q5MD1 2M.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen
Prüfsiegel
Ausführung
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Ausführung
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TL-N10ME1 5M |
TL-N10ME2 2M |
TL-N10MY1 2M |
TL-N12MD1 5M |
TL-N12MD15 2M |
TL-Q5MD2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Prüfsiegel | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | |
195.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
130.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | CCC / IEC / CE | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
67.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
57.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
123.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20,1~30 | 28 | 15,1~20 | 17 | 10,1~20 | 17 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 |