Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-N7MD2 2M
Teilenummer
|
---|
TL-N7MD2 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Prüfsiegel | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 30,1~40 | 38.5 | 20,1~30 | 25 | 20,1~30 | 25.5 | CE / IEC | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 7 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Nicht abgeschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Wärmebeständiges ABS | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Ausführung (Verstärker) | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzklasse (IEC) | IP67 | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Beinhaltete Funktion | - | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckige stangenförmige Näherungssensoren in Standard-Ausführung [TL-N / Q / G], die Teilenummer ist TL-N7MD2 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-N7MD2 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen
Prüfsiegel
Ausführung
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Ausführung
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TL-N10MY1 2M |
TL-N12MD1 5M |
TL-N12MD15 2M |
TL-Q2MC1 2M |
TL-Q5MC1 2M |
TL-Q5MC1 5M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Prüfsiegel | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | CCC / IEC / CE | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
67.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
57.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50,1~60 | 52.5 | 20,1~30 | 30 | 30,1~40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
42.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 2 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 20,1~30 | 28 | 5,1~10 | 9 | 5,1~10 | 8 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | Standardausführung | 2 | ||
87.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | 20,1~30 | 28 | 15,1~20 | 17 | 10,1~20 | 17 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 | ||
56.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Kältebeständigkeit | 20,1~30 | 28 | 15,1~20 | 17 | 10,1~20 | 17 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN Open Collector | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ4, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung | 5 |