Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TL-N10MY1 2M
Teilenummer
|
---|
TL-N10MY1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Erworbene Standards | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | CE / IEC / CCC | AC, 2-adrig | 100-220 VAC | AC, 2-adrig | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 |
Loading...
Form | Quadratisch | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Nicht abgeschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Wärmebeständiges ABS | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Anschlussmethode | Ausführung mit integriertem Kabel |
Beinhaltete Funktion | - | Kombination aus Verstärker/Kopf | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckige stangenförmige Näherungssensoren in Standard-Ausführung [TL-N / Q / G], die Teilenummer ist TL-N10MY1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TL-N10MY1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Erworbene Standards
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Größe und Breite Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Breite Sensorkopf(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich)(mm)
Größe und Höhe Sensorkopf(mm)
Stromtyp
Versorgungsspannung
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Ausführung mit abweichender Frequenz
Kabelspezifikation
Ausführung
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TL-N10ME1 2M |
TL-N10ME1 5M |
TL-N10ME2 2M |
TL-N12MD1 5M |
TL-N12MD15 2M |
TL-N20MD1 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Breite Sensorkopf (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (Bereich) (mm) | Größe und Höhe Sensorkopf (mm) | Erworbene Standards | Stromtyp | Versorgungsspannung | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Ausführung mit abweichender Frequenz | Kabelspezifikation | Ausführung | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
72.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | |
195.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | IEC / CE | 3-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | NPN-Spannungs-/Stromausgang | NC | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 10 | ||
67.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 5 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
57.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 52.5 | 20.1 bis 30 | 30 | 30.1 bis 40 | 30.5 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | (4) braun + V, (3) blau 0V | 2 | Abweichende Frequenz | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 12 | ||
102.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | 50.1 bis 60 | 53 | 30.1 bis 40 | 40 | 40,1~ | 41 | IEC / CE | 2-adrige DC-Ausführung | 12-24 VDC | DC, 2-adrig, gepolt | NO | - | 2 | Standard | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 2-adrig/3-adrig | Standardausführung (geeignet für direkte Metallbefestigung) | 20 |