Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E2V-X2C1 2M |
E2V-X5B1 2M |
E2V-X8B1-M1TJ 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 2 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M12 | 47 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | - | 2 | ||
95.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M18 | 42 | PNP Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | - | 5 | ||
155.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M18 | 42 | PNP Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | - | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6 | - | - | 8 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall / Nicht-magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 40.1 bis 50 | Erworbene Standards | CE / IEC |
Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung | Versorgungsspannung | 12-24 VDC |
Betriebsmodus | NO | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard | Ausführung | Vollaluminium-Ausführung, spanlose Erkennung (langer Aluminium-Bearbeitungsbereich: 1,5 bis 2 Faltungen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Betriebsumgebung
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften