Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2V-X8C1-M1TJ 0.3M
Teilenummer
|
---|
E2V-X8C1-M1TJ 0.3M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 10 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M18 | 42 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz Steuerausgang | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6 | - | - | 8 |
Loading...
Form | Schraubentyp | Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall / Nicht-magnetisches Metall | Geschirmt/Nicht geschirmt | Geschirmte Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Richtungserkennung | Vorderseite | Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS |
Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm) | 40.1 bis 50 | Erworbene Standards | CE / IEC |
Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 | Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung | Versorgungsspannung | 12-24 VDC |
Betriebsmodus | NO | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard | Ausführung | Vollaluminium-Ausführung, spanlose Erkennung (langer Aluminium-Bearbeitungsbereich: 1,5 bis 2 Faltungen) |
Sie befinden sich auf der Seite für Komplett aus Metall&Näherungssensoren in Ausführung für große Entfernungen (E2V) , die Teilenummer ist E2V-X8C1-M1TJ 0.3M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2V-X8C1-M1TJ 0.3M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsumgebung
Ausführung
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Größe Schraubensensorkopf
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2V-X15B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X15C1 2M |
E2V-X15C1-M1TJ 0.3M |
E2V-X2C1 2M |
E2V-X4B1-M1TJ 0.3M |
E2V-X4C1-M1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Betriebsumgebung | Größe Schraubensensorkopf | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M30 | 42 | PNP Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | - | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6 | - | - | 15 | ||
160.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M30 | 42 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | (1)+V, (3)0V, (4) Ausgang | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | - | 15 | ||
169.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 20 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M30 | 42 | NPN Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | (1) braun + V, (3) blau 0V, (2) oder (4) schwarz Steuerausgang | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6 | - | - | 15 | ||
104.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis zu 2 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M12 | 47 | NPN Open Collector | Ausführung mit integriertem Kabel | - | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6, 3-adrig | - | - | 2 | ||
120.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Nicht spandend / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | M12 | 47 | PNP Open Collector | Ausführung mit Steckerrelais (M12) | - | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ6 | - | - | 4 | ||
142.67 € | 1 | 94 Arbeitstage | Bis 5 | Standard / Nicht spandend / Kältebeständigkeit | M12 | 47 | NPN Open Collector | Ausführung mit mit Steckverbinder (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) Ausgang | - | - | - | - | 4 |