1-Zoll-Zahnkranz

1-Zoll-Zahnkranz
Reliable engagement with the belt in a two-row tooth arrangement, with travel in both directions possible.

[Features]
· Slider support.
· The belt, between the drive shaft and the idling sprocket or roller, UHMW runs on a slider support on which a long slider support (SL) made of a suitable material such as polyethylene material is installed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S1040Q6
M25S1240Q6
M25S1640Q6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDie Nummer der Zähne Wellenbohrungs-Ø
(mm)

29.43 €

1 14 Arbeitstage 107□25

37.33 €

1 13 Arbeitstage 108□25

55.96 €

1 13 Arbeitstage 1010□40

61.86 €

1 14 Arbeitstage 1012□40

90.79 €

1 14 Arbeitstage 1016□40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Wellenbohrungskonfig. Quadratisch Werkstoff Polyacetal

Technischer Support