Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EE-SX1105
Teilenummer
|
---|
EE-SX1105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Erkennungsverfahren | Luminiszenz-Methode | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Langloch/Breite (mm) | Einbauformat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 2 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.4 | Ultrakompakte, niedrige Universalausführung |
Loading...
Modus der Anzeigelampe | - | Standard-Erkennungsobjekt(mm) | - | Kabelspezifikation | - |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(mm) | - | Nuttiefe(mm) | - | Zwischen Verstärkern(mm) | - |
Passendes Rohr(φ) | - | Ausführungsdetails | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Einweglichtschrankenmodell-Photomikrosensoren [EE-SX1], die Teilenummer ist EE-SX1105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SX1105.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Erkennungsabstand(mm)
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfhöhe(mm)
Max. Kopftiefe(mm)
Erkennungsverfahren
Luminiszenz-Methode
Betriebsmodus
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Langloch/Breite(mm)
Einbauformat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EE-SJ3-D |
EE-SJ5-B |
EE-SX1018 |
EE-SX1106 |
EE-SX3009-P1 |
EE-SX3081 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Erkennungsabstand (mm) | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfhöhe (mm) | Max. Kopftiefe (mm) | Erkennungsverfahren | Luminiszenz-Methode | Betriebsmodus | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Langloch/Breite (mm) | Einbauformat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3.4 | 13.6 | 6.2 | 10.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 2,1×0,2 | - | ||
5.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 15.4 | 10.4 | 6.2 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | - | - | ||
1.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standardausführung | 2 | 8 | 4 | 6 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | Infrarot-Lampe | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.5 | Kompakte Universalausführung | ||
1.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 3 | 6.4 | 4.2 | 5.4 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | - | Foto-/Transistorausgang | Leiterplattenklemme | 0.4 | Ultrakompakte/Universalausführung | ||
4.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung L | 5 | 11 | 18 | 34 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | EIN, wenn Licht unterbrochen | Inkl. Foto/IC-Ausgangsstecker | Geeignet für direkten Anschluss an C-MOS/TTL - kompatibel mit Tyco Electronics AMP EI-Steckern | 0.5 | Schraubmontage-Ausführung | ||
1.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | Standardausführung | 5 | 13.7 | 5 | 10 | Lichtschranken-Ausführung (mit Nut) | - | EIN, wenn Licht unterbrochen | Foto/IC-Ausgang | Geeignet zum direkten Anschluss an Leiterplattenklemme, C-MOS oder TTL | 0.5 | Universell einsetzbar |