Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNK0810-3G2+205LC7Y |
BNK0810-3G2+305LC7Y |
BNK0810-3G2+355LC7Y |
BNK0810-3G2+405LC7Y |
BNK0810-3GT+355LC5Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
736.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | C7 | G2 | 205 | ||
981.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | C7 | G2 | 305 | ||
1,064.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | C7 | G2 | 355 | ||
1,161.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | C7 | G2 | 405 | ||
1,119.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | C5 | GT | 355 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 8 | Steigung(mm) | 10 | Vorspannung | NA |
Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach |
Umlauf-System | Endkappe | Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 2×1,5 | Dynamische Grundtragzahl Ca(N) | 2160 |
Statische Grundtragzahl Coa(N) | 3820 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften