Kugelgewindetriebe / BNF / Rundflansch / Ø 16 - 25 / Steigung 5 - 12 / C5, C7 / 1×2,5, 2×2,5

Kugelgewindetriebe / BNF / Rundflansch / Ø 16 - 25 / Steigung 5 - 12 / C5, C7 / 1×2,5, 2×2,5
[Features]
· This product has no machining on the shaft ends, and is a standard series precision ball screw mass-produced at specified lengths.
· Additional work on screw shaft ends can be easily performed.
· Also, a variety of nut shapes are available to suit different purposes such as the BNFN shape double nut, BNF shape single nut, BIF shape offset preload nut, MDK shape miniature ball screw, and MBF shape.
· Dust-proof: The following model number nuts have labyrinth seals mounted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNF1605-2.5RRG1+410LC5A
BNF1605-2.5RRG1+510LC5A
BNF1605-2.5RRG1+610LC5A
BNF2005-5RRG1+1010LC5A
BNF2005-5RRG1+410LC5A
BNF2005-5RRG1+510LC5A
BNF2005-5RRG1+610LC5A
BNF2005-5RRG1+710LC5A
BNF2005-5RRG1+810LC5A
BNF2505-5RRG1+620LC5A
BNF2510A-2.5RRG1+1020LC5A
BNF2510A-2.5RRG1+1220LC5A
BNF2510A-2.5RRG1+620LC5A
BNF2510A-2.5RRG1+820LC5A
BNF2806-5RRG1+720LC5A
BNF3205-5RRG1+730LC5A
BNF3205-5RRG1+930LC5A
BNF3210A-5RRG1+730LC5A
BNF3210A-5RRG1+930LC5A
BNF4010-5RRG1+1230LC5A
BNF5010-5RRG1+1300LC5A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindespindel-Außendurchmesser d
(mm)
Steigung
(mm)
Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

911.11 €

1 24 Arbeitstage 1651×2,5410740013900

1,123.87 €

1 23 Arbeitstage 1651×2,5510740013900

1,294.07 €

1 23 Arbeitstage 1651×2,5610740013900

2,332.84 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,510101510035000

911.11 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,54101510035000

1,123.87 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,55101510035000

1,294.07 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,56101510035000

1,484.31 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,57101510035000

1,697.07 €

1 23 Arbeitstage 2052×2,58101510035000

1,294.07 €

1 23 Arbeitstage 2552×2,56201670044000

1,697.07 €

1 23 Arbeitstage 25101×2,510201580033000

1,782.17 €

1 23 Arbeitstage 25101×2,512201580033000

1,101.35 €

1 23 Arbeitstage 25101×2,56201580033000

1,329.11 €

1 23 Arbeitstage 25101×2,58201580033000

1,526.86 €

1 23 Arbeitstage 2862×2,57201750049400

1,631.99 €

1 23 Arbeitstage 3252×2,57301850056400

2,034.98 €

1 75 Arbeitstage 3252×2,59301850056400

1,611.96 €

1 24 Arbeitstage 32102×2,573047200112700

2,014.95 €

1 23 Arbeitstage 32102×2,593047200112700

2,671.74 €

1 24 Arbeitstage 40102×2,5123052700141100

3,243.96 €

1 23 Arbeitstage 50102×2,5130058200176400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rundflansch
Genauigkeit C5 Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Axialabstand G1 Mutterform Einfach
Umlauf-System Mit Rückleitung Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb RR (Labyrinthdichtung) Symbol, standardmäßig auf Lager A

Technischer Support