Easy Chain® - "E", E03-Ausführung (Teilenummern)

easy chains®, kostengünstige, leicht zu befüllende e-ketten®, sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist eines der Hauptmerkmale dieser e-ketten®. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain® preislich besonders attraktiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E03.05.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]
E03.05.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]-03.05.12Z
E03.07.[10A,​12A,​15A,​18A,​28A].0-[1-100/1]
E03.07.[10A,​12A,​15A,​18A,​28A].0-[1-100/1]-03.07.12Z
E03.10.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]
E03.10.[010,​012,​015,​018,​028].0-[1-100/1]-03.10.12Z
E04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
E04.07.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.07.12PZ,​040.07.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenschaften Innenhöhe
(mm)
Innenbreite
(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp
(Ø)
Abstand P
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise553101 ~ 10010 ~ 28BlackNein
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise553101 ~ 10010 ~ 28Black03.05.12Z
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise573101 ~ 10010 ~ 28SchwarzNein
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise573101 ~ 10010 ~ 28Schwarz03.07.12Z
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise5103101 ~ 10010 ~ 28SchwarzNein
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation / Low Noise5103101 ~ 10010 ~ 28Schwarz03.10.12Z
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation774.516.71 ~ 10015 ~ 48SchwarzNein
1 8 Arbeitstage 10Low Particle Generation774.516.71 ~ 10015 ~ 48Schwarz040.07.12 / 040.07.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 3 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Geschlitzt
Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::80 Energy-Chains-Material Harz

Technischer Support