E2 Mini - einteilige e-ketten®, 10-Ausführung

Serien E2 mini sind einteilige oder zweiteilige e-ketten®, die für hochdynamische Anwendungen ideal sind. igus® bietet außerdem zahlreiches Zubehör und Befestigungsmöglichkeiten an. "Upgrades" auf zu öffnende Versionen sind für viele Typen erhältlich. Sie sind untereinander austauschbar und können auch als Ersatzteil verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10.5.[145,​180].0-[1-100/1]
10.5.[145,​180].0-[1-100/1]-[105.1P.A1,​105.1P.A2,​105.1P.A3,​105.1P.A4,​105.1PZ.A1,​105.1PZ.A2,​105.1PZ.A3,​105.1PZ.A4,​105.12P.A1,​105.12P.A2,​105.12P.A3,​105.12P.A4,​105.12PZ.A1,​105.12PZ.A2,​105.12PZ.A3,​105.12PZ.A4,​105.2P.A1,​105.2P.A2,​105.2P.A3,​105.2P.A4,​105.2PZ.A1,​105.2PZ.A2,​105.2PZ.A3,​105.2PZ.A4,​105.3P.A1,​105.3P.A2,​105.3P.A3,​105.3P.A4,​105.3PZ.A1,​105.3PZ.A2,​105.3PZ.A3,​105.3PZ.A4,​105.34P.A1,​105.34P.A2,​105.34P.A3,​105.34P.A4,​105.34PZ.A1,​105.34PZ.A2,​105.34PZ.A3,​105.34PZ.A4,​105.4P.A1,​105.4P.A2,​105.4P.A3,​105.4P.A4,​105.4PZ.A1,​105.4PZ.A2,​105.4PZ.A3,​105.4PZ.A4]
10.6.[028,​038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
10.6.[028,​038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[106.1P.A1,​106.1P.A2,​106.1P.A3,​106.1P.A4,​106.1PZ.A1,​106.1PZ.A2,​106.1PZ.A3,​106.1PZ.A4,​106.12P.A1,​106.12P.A2,​106.12P.A3,​106.12P.A4,​106.12PZ.A1,​106.12PZ.A2,​106.12PZ.A3,​106.12PZ.A4,​106.2P.A1,​106.2P.A2,​106.2P.A3,​106.2P.A4,​106.2PZ.A1,​106.2PZ.A2,​106.2PZ.A3,​106.2PZ.A4,​106.3P.A1,​106.3P.A2,​106.3P.A3,​106.3P.A4,​106.3PZ.A1,​106.3PZ.A2,​106.3PZ.A3,​106.3PZ.A4,​106.34P.A1,​106.34P.A2,​106.34P.A3,​106.34P.A4,​106.34PZ.A1,​106.34PZ.A2,​106.34PZ.A3,​106.34PZ.A4,​106.4P.A1,​106.4P.A2,​106.4P.A3,​106.4P.A4,​106.4PZ.A1,​106.4PZ.A2,​106.4PZ.A3,​106.4PZ.A4]
10.7.[028,​038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
10.7.[028,​038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[107.1P,​107.1P.A1,​107.1P.A2,​107.1P.A3,​107.1P.A4,​107.1PZ,​107.1PZ.A1,​107.1PZ.A2,​107.1PZ.A3,​107.1PZ.A4,​107.12P,​107.12P.A1,​107.12P.A2,​107.12P.A3,​107.12P.A4,​107.12PZ,​107.12PZ.A1,​107.12PZ.A2,​107.12PZ.A3,​107.12PZ.A4,​107.2P,​107.2P.A1,​107.2P.A2,​107.2P.A3,​107.2P.A4,​107.2PZ,​107.2PZ.A1,​107.2PZ.A2,​107.2PZ.A3,​107.2PZ.A4,​107.3P,​107.3P.A1,​107.3P.A2,​107.3P.A3,​107.3P.A4,​107.3PZ,​107.3PZ.A1,​107.3PZ.A2,​107.3PZ.A3,​107.3PZ.A4,​107.34P,​107.34P.A1,​107.34P.A2,​107.34P.A3,​107.34P.A4,​107.34PZ,​107.34PZ.A1,​107.34PZ.A2,​107.34PZ.A3,​107.34PZ.A4,​107.4P,​107.4P.A1,​107.4P.A2,​107.4P.A3,​107.4P.A4,​107.4PZ,​107.4PZ.A1,​107.4PZ.A2,​107.4PZ.A3,​107.4PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 10631 ~ 100145 ~ 180SchwarzNein
1 6 Arbeitstage 10631 ~ 100145 ~ 180Schwarz105.1P.A1 / 105.1PZ.A1 / 105.1P.A2 / 105.1PZ.A2 / 105.1P.A3 / 105.1PZ.A3 / 105.1P.A4 / 105.1PZ.A4 / 105.12P.A1 / 105.12PZ.A1 / 105.12P.A2 / 105.12PZ.A2 / 105.12P.A3 / 105.12PZ.A3 / 105.12P.A4 / 105.12PZ.A4 / 105.2PZ.A1 / 105.2P.A2 / 105.2PZ.A2 / 105.2P.A3 / 105.2PZ.A3 / 105.2P.A4 / 105.2PZ.A4 / 105.3P.A1 / 105.3PZ.A1 / 105.3P.A2 / 105.3PZ.A2 / 105.3P.A3 / 105.3PZ.A3 / 105.3P.A4 / 105.3PZ.A4 / 105.34P.A1 / 105.34PZ.A1 / 105.34P.A2 / 105.34PZ.A2 / 105.34P.A3 / 105.34PZ.A3 / 105.34P.A4 / 105.34PZ.A4 / 105.4P.A1 / 105.4PZ.A1 / 105.4P.A2 / 105.4PZ.A2 / 105.4P.A3 / 105.4PZ.A3 / 105.4P.A4 / 105.4PZ.A4 / Q
1 6 Arbeitstage 10801 ~ 10028 ~ 180SchwarzNein
1 6 Arbeitstage 10801 ~ 10028 ~ 180Schwarz106.1P.A1 / 106.1PZ.A1 / 106.1P.A2 / 106.1PZ.A2 / 106.1P.A3 / 106.1PZ.A3 / 106.1P.A4 / 106.1PZ.A4 / 106.12P.A1 / 106.12PZ.A1 / 106.12P.A2 / 106.12PZ.A2 / 106.12P.A3 / 106.12PZ.A3 / 106.12P.A4 / 106.12PZ.A4 / 106.2PZ.A1 / 106.2P.A2 / 106.2PZ.A2 / 106.2P.A3 / 106.2PZ.A3 / 106.2P.A4 / 106.2PZ.A4 / 106.3P.A1 / 106.3PZ.A1 / 106.3P.A2 / 106.3PZ.A2 / 106.3P.A3 / 106.3PZ.A3 / 106.3P.A4 / 106.3PZ.A4 / 106.34P.A1 / 106.34PZ.A1 / 106.34P.A2 / 106.34PZ.A2 / 106.34P.A3 / 106.34PZ.A3 / 106.34P.A4 / 106.34PZ.A4 / 106.4P.A1 / 106.4PZ.A1 / 106.4P.A2 / 106.4PZ.A2 / 106.4P.A3 / 106.4PZ.A3 / 106.4P.A4 / 106.4PZ.A4 / Q
1 6 Arbeitstage 101001 ~ 10028 ~ 180SchwarzNein
1 6 Arbeitstage 101001 ~ 10028 ~ 180Schwarz107.1P / 107.1PZ / 107.1P.A1 / 107.1P.A2 / 107.1PZ.A2 / 107.1P.A3 / 107.1PZ.A3 / 107.1P.A4 / 107.1PZ.A4 / 107.12P / 107.12PZ / 107.12P.A1 / 107.12PZ.A1 / 107.12P.A2 / 107.12PZ.A2 / 107.12P.A3 / 107.12PZ.A3 / 107.12P.A4 / 107.12PZ.A4 / 107.2P / 107.2PZ / 107.2P.A1 / 107.2PZ.A1 / 107.2P.A2 / 107.2PZ.A2 / 107.2P.A3 / 107.2PZ.A3 / 107.2P.A4 / 107.2PZ.A4 / 107.3P / 107.3PZ / 107.3P.A1 / 107.3PZ.A1 / 107.3P.A2 / 107.3PZ.A2 / 107.3P.A3 / 107.3PZ.A3 / 107.3P.A4 / 107.3PZ.A4 / 107.34P / 107.34PZ / 107.34P.A1 / 107.34PZ.A1 / 107.34P.A2 / 107.34PZ.A2 / 107.34P.A3 / 107.34PZ.A3 / 107.34P.A4 / 107.34PZ.A4 / 107.4P / 107.4PZ / 107.4P.A1 / 107.4PZ.A1 / 107.4P.A2 / 107.4PZ.A2 / 107.4P.A3 / 107.4PZ.A3 / 107.4P.A4 / 107.4PZ.A4 / Q

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Innenhöhe(mm) 18
Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 16 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 5
Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Nicht öffnend/schließend Kabeleinführungs-Art Nicht öffnend/schließend
Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120 Energy-Chains-Material Harz

Technischer Support