Führungswagen für Profilschienen / HSR / Material wählbar / Kugelumlauf / großer Wagen, Wagendimensionen wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Führungswagen für Profilschienen / HSR / Material wählbar / Kugelumlauf / großer Wagen, Wagendimensionen wählbar
  • Mengenrabatt
An individual block from the THK LM guide HSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM rail is removed because it is held by a holding plate. (Excludes the HSR8,10, and 12).
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance, and makes it possible to maintain a constant low friction coefficient, and increase rigidity in four directions. Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSR30R1UUM(GK)

Teilenummer
HSR30R1UUM(GK)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Führungswagen Werkstoff Nominale Teilenummer Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen Montagebohrung, Maß S
(M)
Montagebohrung, Maß H
(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub

298.02 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl30404088096098GewindebohrungM8-1070.4Enddichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standard Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1 Radiales Spiel Normal
Präzisionskategorie Standardklasse Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige NA
Schmiersystem NA Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Nur Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / HSR / Material wählbar / Kugelumlauf / großer Wagen, Wagendimensionen wählbar, die Teilenummer ist HSR30R1UUM(GK).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSR30R1UUM(GK).

Produktvarianten

Teilenummer
HSR15R1M(GK)
HSR15R1SS(GK)
HSR15R1SSM(GK)
HSR35A1SS(GK)
HSR35A1UU(GK)
HSR35B1(GK)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung - Führungswagen Werkstoff Nominale Teilenummer Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen Montagebohrung, Maß S
(M)
Montagebohrung, Maß H
(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub

170.45 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526264604.53456.6GewindebohrungM4-538.8NA

73.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10StandardKohlenstoffstahl1526264604.53456.6GewindebohrungM4-538.8Dichtung (Ende + Seite + Innen)

184.84 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 10StandardEdelstahl1526264604.53456.6GewindebohrungM4-538.8Dichtung (Ende + Seite + Innen)

133.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl35826210809100109.4GewindebohrungM10-Durchgangsbohrung80.4Dichtung (Ende + Seite + Innen)

123.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl35826210809100109.4GewindebohrungM10-Durchgangsbohrung80.4Enddichtung

102.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BreitKohlenstoffstahl3582629809100109.4Bohrung-9Durchgangsbohrung80.4NA

Technischer Support