Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HSR30A1SS(GK)
Teilenummer
|
---|
HSR30A1SS(GK) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | Gewindebohrung | M10 | - | Durchgangsbohrung | 70.4 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Nur Führungswagen |
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / HSR / Material wählbar / Kugelumlauf / großer Wagen, Wagendimensionen wählbar, die Teilenummer ist HSR30A1SS(GK).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSR30A1SS(GK).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung, Maß H(φ)
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HSR15R1M(GK) |
HSR15R1SS(GK) |
HSR15R1SSM(GK) |
HSR30A1UU(GK) |
HSR30B1(GK) |
HSR30B1SS(GK) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.45 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | NA | |
73.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
184.84 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Gewindebohrung | M4 | - | 5 | 38.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
115.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 10 | 80 | 9 | 90 | 98 | Gewindebohrung | M10 | - | Durchgangsbohrung | 70.4 | Enddichtung | |
98.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | NA | |
121.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 52 | 9 | 80 | 9 | 90 | 98 | Bohrung | - | 9 | Durchgangsbohrung | 70.4 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) |