Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß (Teilenummern - CAD Download)

Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß
  • Mengenrabatt
Boost your system with modularization. Dual element construction provides long life.
Choose from over 1000 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C1000-6-W-F1T8-A8WVWG41P

Teilenummer
C1000-6-W-F1T8-A8WVWG41P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Filter-Ablassausführung Rohradaptersatz Manometer angeschlossen Druckschalter (P4000-W) + Verbinder-Set (befestigt) Restentladungswert (V3000-W) + Verbinder-Set (befestigt) Konfigurierte Regler-Produktnr.

164.13 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker)20Standard (NC)Rc1/4G41D-8-P10kAVerfügbarR1000-W

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Regler + Öler Filter, Filterleistung 5 μm Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Behältermaterial Kunststoff Behälterführung Verfügbar
Freistich Freistich Durchflussrichtung Standard-Durchfluss (rechts → links) Details zum Schalenwerkstoff Polycarbonat
Differenzdruck-Erkennungsanschluss kA Anzeige der Zunahme MPa-Anzeige, Rc-Schraube Druckbereich 0,05~0,85 MPa
Aufsatz (montiert) kA

Sie befinden sich auf der Seite für Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß, die Teilenummer ist C1000-6-W-F1T8-A8WVWG41P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C1000-6-W-F1T8-A8WVWG41P.

Produktvarianten

Teilenummer
C1000-6-W-A6W
C1000-6-W-A6WVW
C1000-6-W-A8W
C1000-6-W-F1T8-A8WVWG49P
C1000-6-W-F1T8-A8WVWG50P
C1000-6-W-F1T8-A8WVWG52P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Filter-Ablassausführung Rohradaptersatz Manometer angeschlossen Druckschalter (P4000-W) + Verbinder-Set (befestigt) Restentladungswert (V3000-W) + Verbinder-Set (befestigt) Konfigurierte Regler-Produktnr.

96.16 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige)20kARc1/8kAkAkAR1000-W

131.87 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige)20kARc1/8kAkAVerfügbarR1000-W

96.17 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige)20kARc1/4kAkAkAR1000-W

151.49 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker)20Standard (NC)Rc1/4G49D-8-P10kAVerfügbarR1000-W

162.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker)20Standard (NC)Rc1/4G50D-8-P10kAVerfügbarR1000-W

216.26 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.01512Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker)20Standard (NC)Rc1/4G52D-8-P10kAVerfügbarR1000-W

Technischer Support