Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C3000-8-W-T8-VWG41P
Teilenummer
|
---|
C3000-8-W-T8-VWG41P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Ölfassungsvermögen (cm3) | Filter-Ablassausführung | Rohradaptersatz | Manometer angeschlossen | Druckschalter (P4000-W) + Verbinder-Set (befestigt) | Restentladungswert (V3000-W) + Verbinder-Set (befestigt) | Konfigurierte Regler-Produktnr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.62 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker) | 85 | kA | kA | G41D-8-P10 | kA | Verfügbar | R3000-W |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler + Öler | Filter, Filterleistung | 5 μm | Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behältermaterial | Kunststoff | Behälterführung | Verfügbar |
Freistich | Freistich | Durchflussrichtung | Standard-Durchfluss (rechts → links) | Details zum Schalenwerkstoff | Polycarbonat |
Differenzdruck-Erkennungsanschluss | kA | Anzeige der Zunahme | MPa-Anzeige, Rc-Schraube | Druckbereich | 0,05~0,85 MPa |
Aufsatz (montiert) | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Modulare Ausführung FRL-Standardserie Weiß, die Teilenummer ist C3000-8-W-T8-VWG41P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C3000-8-W-T8-VWG41P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Min. Tropfendurchflussrate(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Abscheiderabfluss
Ölfassungsvermögen(cm3)
Filter-Ablassausführung
Rohradaptersatz
Manometer angeschlossen
Druckschalter (P4000-W) + Verbinder-Set (befestigt)
Restentladungswert (V3000-W) + Verbinder-Set (befestigt)
Konfigurierte Regler-Produktnr.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C1000-6-W-A6W |
C1000-6-W-A6WVW |
C1000-6-W-A8W |
C3000-8-W-T8-VWG49P |
C3000-8-W-T8-VWG50P |
C3000-8-W-T8-VWG52P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Ölfassungsvermögen (cm3) | Filter-Ablassausführung | Rohradaptersatz | Manometer angeschlossen | Druckschalter (P4000-W) + Verbinder-Set (befestigt) | Restentladungswert (V3000-W) + Verbinder-Set (befestigt) | Konfigurierte Regler-Produktnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige) | 20 | kA | Rc1/8 | kA | kA | kA | R1000-W | ||
131.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige) | 20 | kA | Rc1/8 | kA | kA | Verfügbar | R1000-W | ||
96.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.015 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (fehlende Anzeige) | 20 | kA | Rc1/4 | kA | kA | kA | R1000-W | ||
144.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker) | 85 | kA | kA | G49D-8-P10 | kA | Verfügbar | R3000-W | ||
153.33 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker) | 85 | kA | kA | G50D-8-P10 | kA | Verfügbar | R3000-W | |
209.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/4 | 0.03 | 45 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Vorhanden (Druckanschlussstecker) | 85 | kA | kA | G52D-8-P10 | kA | Verfügbar | R3000-W |