• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filter-Reglventile / modular (Teilenummern - CAD Download)

Filter-Reglventile / modular
Boost your system with modularization. Two element construction provides long life. Choose from over 600 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W2000-10-W-B3W
W2000-10-W-T8-B3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Filter-Ablassausführung Halterung Rohradaptersatz Manometer angeschlossen

92.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc3/80.0325Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester85kAL-AusführungkAkA

74.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc3/80.0325Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Für angeschlossenes Manometer85kAL-AusführungkAkA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filterregler Festgelegter Druckbereich(MPa) 0.05::0.85 Filter, Filterleistung 5 μm
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Behältermaterial Kunststoff
Behälterführung Verfügbar Freistich Freistich Durchflussrichtung Standard-Durchfluss (rechts → links)
Details zum Schalenwerkstoff Polycarbonat Differenzdruck-Erkennungsanschluss kA Öler kA
Anzeige der Zunahme Rc-Schrauben Druckbereich 0,05~0,85 MPa

Technischer Support