Filter-Reglventile / modular (Teilenummern - CAD Download)

Filter-Reglventile / modular
Boost your system with modularization. Two element construction provides long life. Choose from over 600 in stock models, such as those with attached pressure meters, from our website.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

W2000-8-W-F1T8-B3WG52P

Teilenummer
W2000-8-W-F1T8-B3WG52P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Filter-Ablassausführung Halterung Rohradaptersatz Manometer angeschlossen

160.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc1/40.0325Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Für angeschlossenes Manometer85Standard (NC)L-AusführungkAG52D-8-P10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filterregler Festgelegter Druckbereich(MPa) 0.05::0.85 Filter, Filterleistung 5 μm
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Behältermaterial Kunststoff
Behälterführung Verfügbar Freistich Freistich Durchflussrichtung Standard-Durchfluss (rechts → links)
Details zum Schalenwerkstoff Polycarbonat Differenzdruck-Erkennungsanschluss kA Öler kA
Anzeige der Zunahme Rc-Schrauben Druckbereich 0,05~0,85 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Reglventile / modular , die Teilenummer ist W2000-8-W-F1T8-B3WG52P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W2000-8-W-F1T8-B3WG52P.

Produktvarianten

Teilenummer
W1000-6-W-A6W
W1000-6-W-A6WB3W
W1000-6-W-A8W
W2000-8-W-F1T8-G40P
W2000-8-W-F1T8-G49P
W2000-8-W-F1T8-G52P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass
(cm3)
Abscheiderabfluss Manometer Ölfassungsvermögen
(cm3)
Filter-Ablassausführung Halterung Rohradaptersatz Manometer angeschlossen

89.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc1/80.0312Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester85kAkARc1/8kA

100.17 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.0312Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester85kAL-AusführungRc1/8kA

96.95 €

1 6 Arbeitstage Rc1/80.0312Manueller Ablasshahn[Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester85kAkARc1/4kA

121.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc1/40.0325Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Für angeschlossenes Manometer85Standard (NC)kAkAG40D-8-P10

121.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc1/40.0325Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Für angeschlossenes Manometer85Standard (NC)kAkAG49D-8-P10

157.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rc1/40.0325Manueller Autoablass[Mit Standard-Manometer] Für angeschlossenes Manometer85Standard (NC)kAkAG52D-8-P10

Technischer Support