Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W1000-6-W
Teilenummer
|
---|
W1000-6-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Ölfassungsvermögen (cm3) | Filter-Ablassausführung | Halterung | Rohradaptersatz | Manometer angeschlossen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | kA | kA | kA |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filterregler | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.05::0.85 | Filter, Filterleistung | 5 μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Behältermaterial | Kunststoff |
Behälterführung | Verfügbar | Freistich | Freistich | Durchflussrichtung | Standard-Durchfluss (rechts → links) |
Details zum Schalenwerkstoff | Polycarbonat | Differenzdruck-Erkennungsanschluss | kA | Öler | kA |
Anzeige der Zunahme | Rc-Schrauben | Druckbereich | 0,05~0,85 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Filter-Reglventile / modular , die Teilenummer ist W1000-6-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W1000-6-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Min. Tropfendurchflussrate(l/min)
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Abscheiderabfluss
Ölfassungsvermögen(cm3)
Filter-Ablassausführung
Halterung
Rohradaptersatz
Manometer angeschlossen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W1000-6-W-A10W |
W1000-6-W-A10WB3W |
W1000-6-W-A6W |
W1000-6-W-A6WB3W |
W1000-6-W-A8W |
W1000-6-W-A8WB3W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Abscheiderabfluss | Manometer | Ölfassungsvermögen (cm3) | Filter-Ablassausführung | Halterung | Rohradaptersatz | Manometer angeschlossen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | kA | Rc3/8 | kA | ||
89.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | L-Ausführung | Rc3/8 | kA | ||
87.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | kA | Rc1/8 | kA | ||
86.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | L-Ausführung | Rc1/8 | kA | ||
84.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | kA | Rc1/4 | kA | ||
89.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Manueller Ablasshahn | [Mit Standard-Manometer] Mit Standard-Drucktester | 85 | kA | L-Ausführung | Rc1/4 | kA |