Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4F130-06-AC200V
Teilenummer
|
---|
4F130-06-AC200V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic Valve | Anwendung | Einzelbetrieb | Anzahl der Anschlüsse | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direct | Spezifikationen | Standard / Oil-Free | Rohre | Direct piping |
Antriebstyp | Pilot-operated Spool | Dichtungsart | Soft seal | Führungs-Luftversorgung | Internal |
Check Valve | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einzelventil, vorgesteuertes 5-Wege-Verbindungsventil, Selexventil, Serie 4F0 / 1 / 2 / 3, die Teilenummer ist 4F130-06-AC200V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4F130-06-AC200V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Manual Equipment
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Plug
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4F020-06-N-DC24V |
4F020-06-S-DC24V |
4F020-06-SN-DC24V |
4F130-08-AC100V |
4F130-08-AC200V |
4F140-06-AC100V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Manual Equipment | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | Plug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | NA | Attachment (for 3-port valve) | ||
106.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | NA | ||
107.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 24 V DC | Rp | 1/8 | 16–20 | Lock | No Mark | DC24V | Attachment (Varistor) | Attachment (for 3-port valve) | ||
127.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | Rp | 1/4 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC200V | NA | NA | ||
127.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rp | 1/8 | 20–25 | Non-Locking | No Mark | AC100V | NA | NA |