Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4KA230-06-AC100V
Teilenummer
|
---|
4KA230-06-AC100V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | No Mark | AC100V | NA |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic Valve | Anwendung | Einzelbetrieb | Anzahl der Anschlüsse | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direct | Spezifikationen | Standard / Oil-Free | Rohre | Direct piping |
Antriebstyp | Pilot-operated Spool | Dichtungsart | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking |
Sie befinden sich auf der Seite für Ventileinheit, vorgesteuertes 3 / 5-Wege-Ventil, Serie 3KA1 / 4KA1-4, die Teilenummer ist 4KA230-06-AC100V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4KA230-06-AC100V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Wire Connection Symbol
Voltage
Surge Suppressor
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4KA110-M5-B-DC24V |
4KA120-M5-AC100V |
4KA120-M5-AC200V |
4KA230-06-AC200V |
4KA230-06-B-AC100V |
4KA230-06-B-AC200V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Wire Connection Symbol | Voltage | Surge Suppressor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Differenzdruck-Federrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | 20–40 | B | DC24V | NA | ||
130.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC100V | NA | ||
130.49 € | 1 | 20 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 200 V AC | M | M5 | 20–40 | No Mark | AC200V | NA | ||
142.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | No Mark | AC200V | NA | ||
145.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | B | AC100V | NA | ||
145.75 € | 1 | 20 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 200 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | B | AC200V | NA |