Standardisierte Zahnräder, Modell 120B / C, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)

Standardisierte Zahnräder, Modell 120B / C, Serie Semi F, fertiggestellte Wellenbohrung (neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK120B10D24F
NK120B10D25F
NK120B10D26F
NK120B10D27F
NK120B10D28F
NK120B10D29F
NK120B10D30F
NK120B10D31F
NK120B10D32F
NK120B10D33F
NK120B10D34F
NK120B10D35F
NK120B10D36F
NK120B10D37F
NK120B10D38F
NK120B10D39F
NK120B10D40F
NK120B10D41F
NK120B10D42F
NK120B10D43F
NK120B10D44F
NK120B10D45F
NK120B10D46F
NK120B10D47F
NK120B10D48F
NK120B10D49F
NK120B10D50F
NK120B10D51F
NK120B11D26F
NK120B11D27F
NK120B11D28F
NK120B11D29F
NK120B11D30F
NK120B11D31F
NK120B11D32F
NK120B11D33F
NK120B11D34F
NK120B11D35F
NK120B11D36F
NK120B11D37F
NK120B11D38F
NK120B11D39F
NK120B11D40F
NK120B11D41F
NK120B11D42F
NK120B11D43F
NK120B11D44F
NK120B11D45F
NK120B11D46F
NK120B11D47F
NK120B11D48F
NK120B11D49F
NK120B11D50F
NK120B11D51F
NK120B11D52F
NK120B11D53F
NK120B11D54F
NK120B11D55F
NK120B11D56F
NK120B11D57F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kettenradform Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102483.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102583.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102683.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102783.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102883.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung102983.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung103083.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1031103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1032103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1033103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1034103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1035103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1036103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1037103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1038103.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1039123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1040123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1041123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1042123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1043123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1044123.3M8

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1045143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1046143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1047143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1048143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1049143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1050143.8M10

123.30 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1051164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung112683.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung112783.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung112883.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung112983.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung113083.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1131103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1132103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1133103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1134103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1135103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1136103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1137103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1138103.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1139123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1140123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1141123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1142123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1143123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1144123.3M8

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1145143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1146143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1147143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1148143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1149143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1150143.8M10

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1151164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1152164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1153164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1154164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1155164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1156164.3M12

138.83 €

1 11 Arbeitstage B-Ausführung1157164.3M12

Loading...

Grundlegende Informationen

Ketten-Nr. 120 Anzahl der Bahnen 1 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard Wellentyp Bohrungsbearbeitung
Nummer der Stellschraube 2 Winkel(°) 120

Technischer Support