Standard 2050 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)

Standard 2050 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2050B101/2D37F

Teilenummer
2050B101/2D37F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.91 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2050 Anz. Zähne(T) 21
Anzahl der Bahnen 1 Nabenbohrungs-Ø d(mm) 37 Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz Rollentyp S-Rollen
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv Passfedernutbreite b(mm) 10
Passfedernuttiefe t2(mm) 3.3 Stellschraubengröße M M8 Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Doppelte Teildistanz

Sie befinden sich auf der Seite für Standard 2050 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller Semi-F-Serie Fertige Wellenbohrung (Neuer JIS Schlüssel) , die Teilenummer ist 2050B101/2D37F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2050B101/2D37F.

Technischer Support