Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912PB) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912PB) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500
Economy type ø19 steel roller conveyor, with 30 low floor type frame, ideal for transporting small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø19.1, and minimum roller interval is P20.
· Roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· 30 low-floor type frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 19,1 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 31 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 78,5::431,5 Spezifikationen Standard

Technischer Support