Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 10 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 48,6 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 52 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 353::1667,1 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften