Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4832) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000 (Teilenummern)

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4832) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000
Moderate load use ø48 / t3.5 thick with enhanced shock resistance. Steel roller conveyor. Roller conveyor surface with black coating treatment. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-4832-900R-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[101-199/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[201-299/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[301-399/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[401-499/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[501-599/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[601-699/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[701-799/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[801-899/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-900R-[901-999/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-4832-[500-3000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[75,​100,​150,​200]P
R-4832-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[75,​100,​150,​200]P
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profilausführung
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 15 Arbeitstage Kurve
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade
1 12 Arbeitstage Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 48,6 Rollendicke t(mm) 3,5 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Rollen-Oberflächenbehandlung Nv
Maschinenhöhe H(mm) 95,8 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 441,3::1765,2 Spezifikationen Standard

Technischer Support