Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5721P) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5721P) , Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000
Improved shock resistance, moderate load use, economy type ø57 / tube wall thickness 2. Steel roller conveyor Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 2,1 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 441,3::1765,2
Spezifikationen Standard

Technischer Support