Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 12 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollendicke t(mm) | 2,1 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Rollentyp | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 100 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 441,3::1765,2 |
Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften