Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4814NB) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-4814NB) , Durchmesser ø48,6 × Breite 100 – 1000
Medium load ø48 roller employing standard bearings. Quiet and highly durability type roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 48,6 Rollendicke t(mm) 1,6 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 95,8
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 441,3::1765,2 Spezifikationen Standard

Technischer Support