Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-6023NB) , Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1.000 (Teilenummern)

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-6023NB) , Durchmesser ø60,5 × Breite 100 – 1.000
Medium load ø60 roller employing standard bearings. Quiet and highly durability type roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-6023NB-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P

Teilenummer
R-6023NB-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 60,5 Rollendicke t(mm) 2,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl
Maschinenhöhe H(mm) 101,7 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 441,3::1765,2 Spezifikationen Standard

Technischer Support