Rollenbahn aus Kunststoff Serie M (JR-5730) Durchmesser ø57,0 × Breite 100 – 600

Rollenbahn aus Kunststoff Serie M (JR-5730) Durchmesser ø57,0 × Breite 100 – 600
ø57 Resin roller conveyor. Ideal for transport of lightweight, small items. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 3,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Rollentyp Gerade
Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Maschinenhöhe H(mm) 100
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 279,5::323,6 Spezifikationen Standard / Wasserbeständig

Technischer Support