Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RH-5714P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Rollendicke t(mm) | 1,4 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Profilausführung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 421,7::1716,2 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften