Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-6038N-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150,200]P
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 60,5 | Rollendicke t(mm) | 3,8 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Gerade | Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl |
Maschinenhöhe H(mm) | 101,7 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 882,6::3922,7 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften