Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-4814NB-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[75,100,150]P-90 |
S-4814NB-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
1 | 12 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 48,6 | Rollendicke t(mm) | 1,6 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 95,8 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 539,4::1765,2 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften