Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-5714NB) Durchmesser ø57,2 × Breite 90 – 990

Rollenbahn aus Stahl Serie S (S-5714NB) Durchmesser ø57,2 × Breite 90 – 990
ø57 with standard bearings, in boss integrated quiet, durable roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 1,4 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100 Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 392,3::1765,2
Spezifikationen Standard

Technischer Support