Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCPD3-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
SCPD3-L-[00,CB,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1] |
SCPD3-L-[00,FA,LS]-[6,10,16]C-[5-260/1]-O |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit/ohne Schalter | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | kA | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | kA | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Verfügbar | ||
- | 1 | 24 Arbeitstage | Verfügbar |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Endarretierung | kA | Ventile | kA |
Betriebsdruck(MPa) | 0,15 (Schlauch-ID Ø 6) 0,1 (Ø 10, 16)::1.0 | Dämpfer | Kautschukdämpfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit/ohne Schalter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften