• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Planeveyor PV-C / CF-Serie Federkissen-Modell

Planeveyor PV-C / CF-Serie Federkissen-Modell
  • Mengenrabatt

Heavy objects are moved back and forth / left and right on the plain bearing to position. For mold positioning, when clamping the lower mold, the ball roller sinks, and the lower mold and the bolster are fixed together. Can also be used as caster for descending use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV20C
PV50C
PV50CF
PV80C
PV200C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSForm Belastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] Details des Grundkörperwerkstoffs Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff Große Kugel Materialdetails

49.72 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zylinder100.1~500.02842815.875EN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

75.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zylinder500.1~50006863619.05EN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

87.62 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Flansch500.1~50006866019.05EN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

86.94 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zylinder500.1~500010384225.4EN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

126.11 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10Zylinder500.1~500024016031.75EN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.EN 1.3505 äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Feder Grundwerkstoff Stahl Große Kugel, Werkstoff Stahl
Verwendungsrichtung Nach oben-Nach unten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support