Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PVP10BP-SU
Teilenummer
|
---|
PVP10BP-SU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Traglast (N) | Grundwerkstoff | Große Kugel, Werkstoff | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] | Details des Grundkörperwerkstoffs | Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | [Kunststoff] Kunststoff | [Kunststoff] PEEK (Polyetheretherketon) | 15 | 9.525 | UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen) | UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde | Verwendungsrichtung | Nach oben-Nach unten |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollen / PVP-Serie / (reduzierte Partikelemissionsrate) , die Teilenummer ist PVP10BP-SU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PVP10BP-SU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Große Kugel, Werkstoff
Ausführung
Belastbarkeitsbereich(N)
Traglast(N)
Außen-Ø(Ø)
Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel]
Details des Grundkörperwerkstoffs
Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PVP10BJ-SS |
PVP10BP(D)-SS |
PVP10BP-SS |
PVP10BP-SUS |
PVP10BU-SS |
PVP16BP(D)-SJ(D) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Traglast (N) | Grundwerkstoff | Große Kugel, Werkstoff | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] | Details des Grundkörperwerkstoffs | Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | Edelstahl | [Kunststoff] POM (Polyacetal) | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | |
52.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | Edelstahl | [Kunststoff] Leitfähiges PEEK Polyetheretherketon | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | |
41.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | Edelstahl | [Kunststoff] PEEK (Polyetheretherketon) | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | |
50.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | [Kunststoff] Kunststoff + Edelstahl | [Kunststoff] PEEK (Polyetheretherketon) | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | |
37.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 4.9 | Edelstahl | [Kunststoff] UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen) | 15 | 9.525 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | |
76.52 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 1.0 bis 10.0 | 8.8 | [Kunststoff] Kunststoff + Edelstahl | [Kunststoff] Leitfähiges PEEK Polyetheretherketon | 19 | 12.7 | POM (Polyacetal) | POM (Polyacetal) | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |